Home > Product search

SJ

 

  • Motor with thermal protection (+120±5 °C)
  • Acme screw
  • Self-locking
  • Integrated limit switches
  • Gear box (metal)
  • Duty cycle 17%
  • UL approved E128837 CSA certificate: LR92531 (115 VAC), E226168 (230 VAC)

Number of Matches:  16640

1 / 2 / 3 / ... / 830 / 831 / 832

SJ456-230-Y-05-L-P-200XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-P-N-550XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-P-350XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-P-450XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-N-500XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-P-N-150XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-N-200XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-P-500XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-P-550XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-P-600XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-N-100XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-N-150XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-N-250XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-P-400XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-N-300XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-N-350XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-N-400XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-N-450XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-C-P-200XX Serie SJ 45

SJ

SJ456-230-Y-05-L-N-600XX Serie SJ 45

SJ

 
   Home| Dictionary| Ask a question by mail| Site map| Help
SKF
ProductsTestimonialsRepairAbout usDownload
 
 
Select your country to see all available product lines for your area.
Need something ?
> Download 3D models
> Download documentation
> Find your local distributor
> Ask a question by mail
> Request printed documentation
> Company information

Login:

> Create your account

> Forgot your password?

Password:

Sign me in automatically
  • Terms and conditions for access
  • Privacy policy
  • Imprint




  • France
  • Germany
  • Italy
  • Spain
  • United Kingdom
  • USA
  • Other countries
  • www.SKF.com